สวิตช์ แยก รางปีกนก (DIN Rail) ของ ขั้ว RS PRO 3P - กระแสไฟฟ้า สูงสุด 63 A, อุปกรณ์แหล่งจ่าย 22kW, IP65 (466-289)

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    จำนวนเสา = 3P
    กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 80 A
    ชนิดที่มีการยึดติด = รางปีกนก (DIN Rail)
    ระดับ IP = IP65
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 30kW
    อัตราแรงดันไฟฟ้า = 690 V AC
    เฟสไฟฟ้า = 3
    ยอมรับกุญแจคล้อง = ใช่
    สี มือจับ = แดง
    สวิตช์ = 30 kA
    ความยาว = 175 มม
    ความลึก = 90 มม
    อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C
    ชนิดมีขั้ว = ขดลวด สายนำไฟฟ้า