สวิตช์ ตัวแยก รางปีกนก (DIN Rail) ของ RS PRO 4P - กระแสไฟฟ้า สูงสุด 63 A, อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขั้ว , IP65

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    จำนวนเสา = 4P
    กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 63 A
    ชนิดที่มีการยึดติด = รางปีกนก (DIN Rail)
    ระดับ IP = IP65
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 22kW
    อัตราแรงดันไฟฟ้า = 690 V AC
    เฟสไฟฟ้า = 3
    สี มือจับ = แดง
    ยอมรับกุญแจคล้อง = ใช่
    สวิตช์ = 30 kA
    ความยาว = 175 มม
    ความลึก = 90 มม
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C
    ชนิดมีขั้ว = ขดลวด สายนำไฟฟ้า
    อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C