สวิตช์ ตัวแยก รางปีกนก (DIN Rail) ของ RS PRO ขั้ว - กระแสไฟฟ้า สูงสุด 32 A, อุปกรณ์แหล่งจ่าย 11kW, IP65

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    จำนวนเสา = 8P
    กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 32 A
    ชนิดที่มีการยึดติด = รางปีกนก (DIN Rail)
    ระดับ IP = IP65
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 11kW
    อัตราแรงดันไฟฟ้า = 690 V AC
    สี มือจับ = แดง
    ยอมรับกุญแจคล้อง = ใช่
    สวิตช์ = 30 kA
    ความยาว = 280 มม
    ความลึก = 130 มม
    อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C
    ชนิดมีขั้ว = ขดลวด สายนำไฟฟ้า
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท