สวิตช์ แยก รางปีกนก (DIN Rail) ของ ขั้ว RS PRO 1P - กระแสไฟฟ้า สูงสุด 63 A, เสริม กลาง 25 A-36A ที่ยึดด้านหลัง, IP65

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    จำนวนเสา = 1P
    กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 63 A
    ชนิดที่มีการยึดติด = รางปีกนก (DIN Rail)
    ระดับ IP = IP65
    อัตราแรงดันไฟฟ้า = 690 V AC
    เฟสไฟฟ้า = 1
    ยอมรับกุญแจคล้อง = ไม่
    สวิตช์ = 30 kA
    ความยาว = 72 มม
    ความลึก = 39 มม
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +40°C
    อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท