RS PRO สวิตช์ แบบแยกส่วนแบบไม่หลอมรวม รางปีกนก (DIN Rail) 4 ขั้ว - กระแสไฟฟ้า สูงสุด 125 A อัตรากำลังไฟ 55 กิโล อุปกรณ์แหล่งจ่าย IP65

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สเปค
EN60947. ตัวแยกชนิดบรรจุกล่อง RS pro คุณภาพสูงของตัวตัดการเชื่อมต่อ สวิตช์ แยกชนิดบรรจุกล่องสำหรับใช้กับสวิตช์แรงดันไฟฟ้าต่ำเช่นการ ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แยก โหลดไฟฟ้า และการสตาร์ท / หยุด มอเตอร์ RS pro range มีให้เลือก 3, 4 และ 6 ขั้ว และมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต สูงสุด 90 กิโลวัตต์ คุณสมบัติและคุณประโยชน์ ฝาปิดที่ อินเตอร์ล็อคกิ้ง ช่วยให้ถอดได้ใน ตำแหน่ง OFF เท่านั้น เข้าถึงได้ง่ายและถอด สวิตช์ ได้ กุญแจล็อคที่ ด้ามจับ ได้ วัสดุ ความหน่วงไฟ การติดไฟ แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 750 V ABS มีรุ่นหุ้มโลหะ หล่อขึ้นรูป และ สเตนเลส แอพพลิเคชั่น