1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO SPNO รีดรีเลย์, 1 A, 5 V DC ขดลวด, 500Ω, ตัวยึด PCB

SIGNAL RELAY

RS PRO SPNO รีดรีเลย์, 1 A, 5 V DC ขดลวด, 500Ω, ตัวยึด PCB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 337.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = SPNO
ขดลวดแรงดัน = 5 V DC
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง PCB
กระแสไฟฟ้า สูงสุด AC = 1 A
กระแสไฟฟ้า สูงสุด DC = 1 A
แรงดันไฟสลับสูงสุด AC = 200 V AC
แรงดันไฟสลับสูงสุด DC = 200 V DC
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขดลวด = 50mW
ความต้านทาน ขดลวด = 500 Ω
ความยาว = 19.3 มม
ความสูง = 5.1 มม
ความลึก = 6.4 มม
ขนาด = 19.3 × 6.4 × 5.1 มม
ขดลวด แยกที่หน้า หน้าสัมผัส = 1.5 kV DC
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย สูงสุด DC = 20 W

รหัสสินค้า
291-9710 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 337.68

฿ 238.37

SIGNAL RELAY 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 291-9710 ในชุด RS PRO SPNO รีดรีเลย์, 1 A, 5 V DC ขดลวด, 500Ω, ตัวยึด PCB