1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

รีเลย์ ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเฟส RS PRO พร้อมหน้าสัมผัส 2CO, 3 เฟส, การป้องกันแรงดันเกิน, การป้องกันแรงดันตก (223-7789)

MONITORING RELAYS

รีเลย์ ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเฟส RS PRO พร้อมหน้าสัมผัส 2CO, 3 เฟส, การป้องกันแรงดันเกิน, การป้องกันแรงดันตก (223-7789)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,980.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
การใช้งาน ตรวจสอบ = แรงดันเฟส
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = 2CO
ความไวต่อแรงดันไฟฟ้า = การป้องกันแรงดันเกิน, การป้องกันแรงดันตก
เฟสไฟฟ้า = 3
การหน่วงเวลา = 2 → 999 วินาที
ชนิดที่มีการยึดติด = รางปีกนก (DIN Rail)
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -10°C

รหัสสินค้า
2237789 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,980.79

฿ 5,320.79

MONITORING RELAYS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2237789 ในชุด รีเลย์ ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเฟส RS PRO พร้อมหน้าสัมผัส 2CO, 3 เฟส, การป้องกันแรงดันเกิน, การป้องกันแรงดันตก (223-7789)