แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ RS PRO AC/DC 1000 A DC กระแสไฟฟ้า สูงสุด 1000 A AC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สเปค
การวัด กระแสไฟฟ้า ไฟ AC สูงสุด แบบสัมบูรณ์ = 1,000 A ac
การวัด กระแสไฟฟ้า DC สูงสุด แบบสัมบูรณ์ = 1,000 A dc
การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุด แบบสัมบูรณ์ = 600 V AC
การวัดแรงดันไฟ DC สูงสุด แบบสัมบูรณ์ = 600 V DC
การวัดความต้านทานสูงสุด แบบสัมบูรณ์ = 500Ω
ความแม่นยำ กระแสไฟฟ้า DC ที่ดีที่สุด = ±2.5% + 5 หลัก
ประเภท แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ = แคลม แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ AC/DC
ความแม่นยำ กระแสไฟฟ้า AC ที่ดีที่สุด = ±2.5% + 5 หลัก
ความแม่นยำ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ดีที่สุด = ±1% + 30 หลัก
ความแม่นยำ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ดีที่สุด = ±0.1% + 4 หลัก
แหล่งจ่ายไฟ = แบตเตอรี่