RS PRO ขั้ว เดี่ยว โยนทิ้งเดี่ยว (SPST ) ล็อค สวิตช์ สวิตช์กด LED สีน้ำเงิน , IP40, 12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., อุปกรณ์ติดตั้งตู้, 220 V AC/DC

แบรนด์ :
RS Pro
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สเปค
การทำงานของ สวิตช์ = การล็อค
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ไฟส่องสว่าง = ใช่
คอน หน้าสัมผัส = ขั้ว เดียว โยนครั้งเดียว (SPST)
ขนาดหน้าตัด = 12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม
เส้นผ่านศูนย์กลางแผงหน้าปัด = 12 มม
LED สี = สีฟ้า
ระดับ IP = IP40
สีของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = เงิน
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 220 V AC/DC
พิกัด กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 5 mA
รูปทรง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = แบบกลม
ชนิดมีขั้ว = เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว