RS PRO ขั้ว เดี่ยว ดับเบิลโยน (SPDT ) สวิตช์ สวิตช์กด LED สีเหลืองชั่วขณะ , IP67, 22.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้, 250 V

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    การทำงานของ สวิตช์ = ชั่วขณะ
    ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
    ไฟส่องสว่าง = ใช่
    หน้าสัมผัส คอนฟิกูเรชัน = ขั้ว เดี่ยว ดับเบิลโยน (SPDT)
    ขนาดหน้าตัด = 22.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม
    เส้นผ่านศูนย์กลางแผงหน้าปัด = 22.2 มม
    LED สี = สีเหลือง
    ระดับ IP = IP67
    อัตราแรงดันไฟฟ้า = 250 V ac
    กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 3 A, 5 A
    รูปทรง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = แบน
    ชนิดมีขั้ว = ตะกั่วบัดกรี