1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

รีเลย์ อินเทอร์เฟซโซ ตัน ส สถานะ ตของ รางปีกนก (DIN Rail) , โหลดไฟฟ้า สูงสุด 6 A, โหลดไฟฟ้า สูงสุด 60 V DC, อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด 32 V DC

SOLID STATE RELAYS

รีเลย์ อินเทอร์เฟซโซ ตัน ส สถานะ ตของ รางปีกนก (DIN Rail) , โหลดไฟฟ้า สูงสุด 6 A, โหลดไฟฟ้า สูงสุด 60 V DC, อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด 32 V DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,129.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด = 6 A
ชนิดที่มีการยึดติด = รางปีกนก (DIN Rail)
แรงดัน โหลดไฟฟ้า สูงสุด = 60 V dc
แรงดัน อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด = 32 V dc
แรงดัน อุปกรณ์ควบคุม ขั้นต่ำ = 4 V dc
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = SP
ช่วงแรงดัน อุปกรณ์ควบคุม = 4 → 32 V dc
แรงดัน โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ = 1 V dc
ชนิดมีขั้ว = สกรู
ช่วงแรงดัน โหลดไฟฟ้า = 1 → 60 V dc
ขนาด = 87.6 × 11 × 83.7 มม

รหัสสินค้า
1213885 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,129.33

฿ 2,086.32

SOLID STATE RELAYS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1213885 ในชุด รีเลย์ อินเทอร์เฟซโซ ตัน ส สถานะ ตของ รางปีกนก (DIN Rail) , โหลดไฟฟ้า สูงสุด 6 A, โหลดไฟฟ้า สูงสุด 60 V DC, อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด 32 V DC