สวิตช์ ลูกลอยแนวตั้ง RS PRO , PP, โหลดไฟฟ้า โดยตรง , ลูกลอย, 300 มม., 250 V, 200 V (519-232)

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    ประเภทอุปกรณ์ = ลอย
    ชนิดที่มีการยึดติด = แนวตั้ง
    เอาต์พุต สวิตช์ = โหลดไฟฟ้า โดยตรง
    วัสดุ ตัวเครื่อง = PP
    ความยาว สายไฟ = 300 มม
    อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C
    แรงดันไฟ AC สูงสุด = 250 V
    แรงดันไฟ DC สูงสุด = 200 V
    กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 700 มิลลิแอมป์

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    519232 | สวิตช์ ลูกลอยแนวตั้ง RS PRO , PP, โหลดไฟฟ้า โดยตรง , ลูกลอย, 300 มม., 250 V, 200 V (519-232) | RS Pro | MISUMI ประเทศไทย