โหมด สวิตช์ RS PRO พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) อินพุต 230 V AC, เอาต์พุต 5 V DC , 5 A 30W

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    แรงดัน Output AC หรือ DC = DC
    แรงดันขาเข้า = 230 V AC
    แรงดัน Output = 5 V DC
    กระแส Output = 5 A
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 30W
    จำนวนเอาต์พุต = 1
    เฟสไฟฟ้า = 1
    ประเภท = สวิตช์ โหมด
    ความสูง = 95 มม
    เป็นไปตามมาตรฐาน = CB, CE, cUL, cULus recognised, FCC, UL
    อุณหภูมิต่ำสุด = -25°C