โหมด สวิตช์ RS PRO พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) อินพุต 230 V AC, เอาต์พุต 12 V DC , 1.2 A 15W

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    แรงดัน Output AC หรือ DC = DC
    แรงดันขาเข้า = 230 V AC
    แรงดัน Output = 12 V DC
    กระแส Output = 1.2 A
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 15W
    จำนวนเอาต์พุต = 1
    เฟสไฟฟ้า = 1
    ประเภท = สวิตช์ โหมด
    ความสูง = 95 มม
    ชนิดที่มีการยึดติด = ตัวยึด รางปีกนก (DIN Rail) ปีกนก
    อุณหภูมิต่ำสุด = -25°C

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท