RS PRO, 3.3 kVA หม้อแปลง แยกแบบพกพา , 230 V AC, 2 x 16 A

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    อัตราแรงดันไฟฟ้าหลัก = 230 V ac
    พิกัดแรงดันทุติยภูมิ = 110 (55 V-0V-55V) V
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 3.3 kVA
    กระแส Output = 2 x 16 A
    ประเภทปลั๊ก = BS 1363
    ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ = BS EN 60309
    น้ำหนัก = 18 กก
    ความยาว = 195 มม
    ความกว้าง = 195 มม
    ความลึก = 265 มม
    ขนาด = 195 × 195 × 265 มม
    ชนิดที่มีการยึดติด = ขาตั้ง อโลน
    เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานขั้นต่ำ = 50 Hz

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท