RS PRO 250VA หม้อแปลง รางปีกนก (DIN Rail) , 208 V AC หลัก, 2 × 115 V AC รอง

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    อัตราแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ = 2 × 115 V ac
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 250VA
    ชนิดที่มีการยึดติด = รางปีกนก (DIN Rail)
    ความยาว = 96 มม
    ความกว้าง = 102 มม
    ความลึก = 110 มม
    ขนาด = 96 × 102 × 110 มม
    เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานขั้นต่ำ = 50 Hz
    เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด = 60 Hz
    น้ำหนัก = 3.5 กก

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท