หม้อแปลง แยก RS PRO 100VA, 230 V AC หลัก 1 x, ±12 V AC รอง

แบรนด์ :
RS Pro
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้าหลัก = 230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac
อัตราแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ = ±12 V ac
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 100VA
ชนิดที่มีการยึดติด = แผง
จำนวนเอาต์พุต = 1
ความยาว = 84 มม
ความกว้าง = 97 มม
ความลึก = 91 มม
ขนาด = 84 × 97 × 91 มม
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานขั้นต่ำ = 50 Hz
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด = 60 Hz
อุณหภูมิสูงสุด = +35°C
น้ำหนัก = 2.5 กก