RS PRO 1 เฟส 480VA Variac, 1 เอาต์พุต, 240 V, 2 A

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    พิกัดแรงดันไฟฟ้าหลัก = 240 V
    พิกัดแรงดันทุติยภูมิ = 0 → 240 V
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 480VA
    ชนิดที่มีการยึดติด = ติดตั้งบนผิว
    การหมุน ลูกบิด = ตามเข็มนาฬิกา
    จำนวนเฟส = 1
    จำนวนเอาต์พุต = 1
    ประเภทการ สายต่อปลายสาย = สายต่อปลายสาย ขดลวด
    น้ำหนัก = 3.1 กก
    ขนาด = 113 × 130 × 127 มม
    ระดับ กระแสไฟฟ้า หลัก = 2 A
    ความลึก = 127 มม
    เส้นผ่านศูนย์กลาง = 113 มม
    ความยาว = 113 มม
    ความกว้าง = 113 มม

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท