คลิป RS PRO พอดีกับ หม้อแปลง กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 x 10 มม. อินพุต 60 A เอาต์พุต 5 A 60:5

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    อัตราส่วนสภาพ กระแสไฟฟ้า = 60:5
    ขนาด รู = 21 x 10 มม
    ประเภท หม้อแปลง = แบบ คลิป
    กระแสไฟฟ้า เข้า = 60 A
    กระแส Output = 5 A
    ความสูงรวม = 65 มม
    ความกว้างโดยรวม = 7.2 มม
    ความลึกรวม = 40 มม
    อุณหภูมิต่ำสุด = -5°C
    อุณหภูมิสูงสุด = +55°C
    ชนิดที่มีการยึดติด = ติดตั้งบนผิว
    ขนาด = 45 × 40 × 65 มม

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    1718751 | คลิป RS PRO พอดีกับ หม้อแปลง กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 x 10 มม. อินพุต 60 A เอาต์พุต 5 A 60:5 | RS Pro | MISUMI ประเทศไทย