RS PRO ฟิวส์ ปลาย ขดลวด แบบตั้งค่าใหม่ไม่ได้ , ตลับลูกปืนเรเดียล 8 A, 250 V

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สเปค
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 8 A
การวางแนว สายนำไฟฟ้า = ตลับลูกปืนเรเดียล
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 250 V ac
ความเร็ว ฟิวส์ = T
วัสดุ ตัวเครื่อง เครื่อง = เทอร์โมพลาสติก
ความยาว ตัวเครื่อง เครื่อง = 8.35 มม
ความกว้าง ตัวเครื่อง = 4.3 มม
ความสูง ตัวเครื่อง = 7.7 มม
ความยาว ขดลวด = 22 มม
พิทช์ ของ ขดลวด = 5.08 มม
ความสามารถในการทำลายที่อัตราแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 80 A @ 250 V ac
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -55°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +125°C
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด = 0.62 มม