RS PRO ฟิวส์ ปลาย ขดลวด แบบตั้งค่าใหม่ไม่ได้ , ตลับลูกปืนเรเดียล 250 mA, 250 V (767-5193)

แบรนด์ :
RS Pro
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สเปค
กระแสไฟฟ้า ไฟ = 250 มิลลิแอมป์
การวางแนว สายนำไฟฟ้า = ตลับลูกปืนเรเดียล
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 250 V AC
ความเร็ว ฟิวส์ = F
วัสดุ ตัวเครื่อง เครื่อง = เทอร์โมพลาสติก
เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง เครื่อง = 8.35 มม
ความสูง ตัวเครื่อง = 7.7 มม
ความยาว ขดลวด = 22 มม
พิทช์ ของ ขดลวด = 5.08 มม
ความสามารถในการทำลายที่อัตราแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 35 A @ 250 V AC
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -55°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +125°C
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด = 0.62 มม