RS PRO เทอร์มินอลบล็อค แบบไม่มีฟิวส์ 3 ทาง, 32 A, ขั้วต่อ สกรู , 12 AWG

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    จำนวนวิธี = 3
    เรตติ้ง กระแสไฟฟ้า = 32 ก
    ขนาด ขดลวด = 12 AWG
    วิธีการ สายต่อปลายสาย = สกรู ลง
    หลอมรวม = ไม่
    วัสดุ = เซรามิก
    อัตราแรงดันไฟฟ้า = 450 V
    สี = ขาว
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +800°C
    วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
    ชุบผิวหน้าสัมผัส = นิกเกิล

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท