RS PRO 85 dB อุปกรณ์ติดตั้งตู้ Piezo Buzzer ภายในแบบต่อเนื่อง, 30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 10 มม., ขั้นต่ำ 3 V DC, สูงสุด 30 V DC, 3-4 kHz

แบรนด์ :
RS Pro
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สเปค
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
แรงดันไฟเลี้ยง ขั้นต่ำ = 3 V DC
แรงดันไฟเลี้ยง สูงสุด = 30 V DC
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง = 85 เดซิเบล
ประเภทไดรฟ์ = ภายใน
ประเภทเสียง = ต่อเนื่อง
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 30 มม
ความสูง = 10 มม
ขนาด = 30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 10 มม
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -30°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C
เครื่องวัดความถี่ สูงสุด = 4 kHz
เครื่องวัดความถี่ ต่ำสุด = 3000 Hz