RS PRO 73 dB อุปกรณ์ติดตั้งตู้ เสียงเซอร์ราวด์แบบเพียโซภายในแบบต่อเนื่อง, 23.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 14.5 มม., ขั้นต่ำ 3 V DC, สูงสุด 20 V DC

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
    แรงดันไฟเลี้ยง ขั้นต่ำ = 3 V dc
    แรงดันไฟเลี้ยง สูงสุด = 20 V dc
    เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง = 73 เดซิเบล
    ประเภทไดรฟ์ = ภายใน
    ประเภทเสียง = ต่อเนื่อง
    เส้นผ่านศูนย์กลาง = 23.8 มม
    ความยาว = 34 มม
    ความสูง = 14.5 มม
    ขนาด = 23.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 14.5 มม
    อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -30°C
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C
    เครื่องวัดความถี่ สูงสุด = 3.6 kHz
    เครื่องวัดความถี่ ต่ำสุด = 2600 Hz

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท