1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ขดลวด เทอร์โมคัปเปิล RS PRO เปลือก พีวีซี คู่แบน ชนิด K 7/0.2 มม. 25 ม.

THERMOCOUPLE & EXTENSION WIRE

ขดลวด เทอร์โมคัปเปิล RS PRO เปลือก พีวีซี คู่แบน ชนิด K 7/0.2 มม. 25 ม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,571.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความยาว = 25 ม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +260°C
คอร์/แกน เกลียว = 7/0.2 มม
รูปทรง สายไฟ = คู่แบน
จำนวนเส้น = 2
ตรงตามมาตรฐาน = ANSI

รหัสสินค้า
8140119 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 8,571.35

฿ 5,714.52

THERMOCOUPLE & EXTENSION WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8140119 ในชุด ขดลวด เทอร์โมคัปเปิล RS PRO เปลือก พีวีซี คู่แบน ชนิด K 7/0.2 มม. 25 ม.