1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายไฟ อุปกรณ์ควบคุม RS PRO , 3 คอร์, 0.5 มม.², CY, แบบมีมุ้งลวด, 50 ม., เปลือก พีวีซี สีเทา , 20 AWG

CY CABLE

สายไฟ อุปกรณ์ควบคุม RS PRO , 3 คอร์, 0.5 มม.², CY, แบบมีมุ้งลวด, 50 ม., เปลือก พีวีซี สีเทา , 20 AWG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,043.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวนแกน = 3
ประเภท สายไฟ อุปกรณ์ควบคุม = CY
พื้นที่หน้าตัด = 0.5 มม.²
ฉาย/ไม่ฉาย = ฉายแล้ว
ความยาว = 50 ม
สี เปลือก = เทา
เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน = 20 AWG
แบบสกรีน = ทองแดง สายเบรด
คอร์/แกน เกลียว = 16/0.20 มม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C
วัสดุ เปลือก = โพลีไวนิลคลอไรด์ พีวีซี
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = พีวีซี
วัสดุ ตัวนำ = ทองแดง
รัศมีโค้งต่ำสุด = ยึดอยู่กับที่ - 6 x D งอเป็นครั้งคราว - 20 x D

รหัสสินค้า
8274149 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,043.13

฿ 4,028.95

CY CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8274149 ในชุด สายไฟ อุปกรณ์ควบคุม RS PRO , 3 คอร์, 0.5 มม.², CY, แบบมีมุ้งลวด, 50 ม., เปลือก พีวีซี สีเทา , 20 AWG