สายไฟ อุปกรณ์ควบคุม RS PRO , 2 คอร์, 1 มม.², CY, แบบมีมุ้งลวด, 50 ม., เปลือก พีวีซี สีเทา , 17 AWG

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    จำนวนแกน = 2
    ประเภท สายไฟ อุปกรณ์ควบคุม = CY
    พื้นที่หน้าตัด = 1 มม.²
    ฉาย/ไม่ฉาย = ฉายแล้ว
    ความยาว = 50 ม
    สี เปลือก = เทา
    เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน = 17 AWG
    แบบสกรีน= สายเบรด
    คะแนน กระแสไฟฟ้า = 15 A
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C
    วัสดุ เปลือก = โพลีไวนิลคลอไรด์ พีวีซี
    วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = พีวีซี
    วัสดุ ตัวนำ = ทองแดง
    รัศมีโค้งต่ำสุด = ยึดอยู่กับที่ - 6 x D งอเป็นครั้งคราว - 20 x D

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท