สายไฟ อุปกรณ์ควบคุม RS PRO 18 คอร์ 0.5 มม.² YY ไม่หุ้มฉนวน 50 ม. เปลือก พีวีซี สีเทา 20 AWG

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    จำนวนแกน = 18
    ประเภท สายไฟ อุปกรณ์ควบคุม = YY
    พื้นที่หน้าตัด = 0.5 มม.²
    ฉาย/ไม่ฉาย = ไม่ฉาย
    ความยาว = 50 ม
    สี เปลือก = เทา
    เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน = 20 AWG
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 10.5 มม
    คอร์/แกน เกลียว = 16/0.20 มม
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C
    อัตราแรงดันไฟฟ้า = 300 V
    วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = พีวีซี
    วัสดุ ตัวนำ = ทองแดง เปลือย
    ความต้านทาน ตัวนำ = 39 Ω/กม

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท