1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายไฟ อุปกรณ์ควบคุม RS PRO , 10 คอร์, แบบมีมุ้งลวด, 100 ม., เปลือก พีวีซี สีขาว, 24 AWG

SECURITY CABLE

สายไฟ อุปกรณ์ควบคุม RS PRO , 10 คอร์, แบบมีมุ้งลวด, 100 ม., เปลือก พีวีซี สีขาว, 24 AWG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,260.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ซีรี่ย์ = EV6R n 24 บ
จำนวนแกน = 10
ฉาย/ไม่ฉาย = ฉายแล้ว
ความยาว = 100 ม
สี เปลือก = ขาว
เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน = 24 AWG
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 5 มม
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -10°C
วัสดุ เปลือก = โพลีไวนิลคลอไรด์ พีวีซี
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = พีวีซี
วัสดุ ตัวนำ = ทองแดง
ความต้านทาน ตัวนำ = 96 Ω/km @ 20°C

รหัสสินค้า
1368147 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 10,260.49

฿ 6,840.67

SECURITY CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1368147 ในชุด สายไฟ อุปกรณ์ควบคุม RS PRO , 10 คอร์, แบบมีมุ้งลวด, 100 ม., เปลือก พีวีซี สีขาว, 24 AWG