เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO, M32 เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ สูงสุด 22 มม., ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล , โลหะ, เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด 15 มม., IP68, พร้อมน็อตล็อค

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    ขนาด เกลียว = M32
    เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด = 22 มม
    เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด = 15 มม
    วัสดุ = ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล ล
    สี = โลหะ
    ระดับ IP = IP68
    รวมน็อตล็อค = ใช่
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +100°C
    เป็นไปตามมาตรฐาน = CE, สอดคล้องตามมาตรฐาน
    ช่วง อุณหภูมิใช้งาน การทำงาน = -40 → +100°C

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท