รีเลย์ ตั้งเวลามัลติ ฟังก์ชั่น รางปีกนก (DIN Rail) , 12 ถึง 240 V AC/DC, SPDT, 0.1 วินาทีถึง 100 ชม. สูงสุด 6 A

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    แรงดันไฟเลี้ยง = 12 → 240 V AC/DC
    ชนิดที่มีการยึดติด = รางปีกนก (DIN Rail)
    จำนวนผู้ติดต่อ = 1
    ช่วงเวลา = 0.1 วินาที → 100 ชม
    โหมด การทำงาน = มัลติฟังก์ชั่น
    จำนวนฟังก์ชันจับเวลา = มัลติ ฟังก์ชั่น
    คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = SPDT
    เวลาที่เพิ่มขึ้น = ชั่วโมง นาที วินาที
    แรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 240 V AC/DC
    กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 6 A
    พาวเวอร์ซัพพลาย = ภายนอก
    แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ = 12 V AC/DC
    ความยาว = 85 มม
    อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -10°C