สวิตช์ สัมผัสแบบสัมผัส RS PRO ชั่วขณะ NO, ติด ไฟส่องสว่าง, สีเขียว, ทองเหลือง IP68

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    ประเภท สวิตช์ = ตัวเก็บประจุ
    การทำงานของ สวิตช์ = ชั่วขณะ
    ฟังก์ชั่น สวิตช์ = NO
    แรงดันขาเข้า ขั้นต่ำ = 5 V dc
    แรงดันขาเข้า สูงสุด = 30 V dc
    ไฟส่องสว่าง = ใช่
    LED สี = สีเขียว
    ระดับ IP = IP68
    วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
    กระแสไฟฟ้า ไฟ = 1.5 A @ 30 V dc

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท