ปลั๊ก พาวเวอร์รีเลย์ RS PRO , ขดลวด 240 V AC , กระแสไฟฟ้า 16 A , SPDT

แบรนด์ :
RS Pro
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สเปค
ขดลวดแรงดัน = 240 V AC
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = SPDT
ชนิดที่มีการยึดติด = เสียบปลั๊ก
กระแสไฟฟ้า = 16 A
ล็อค = ไม่
ชนิดมีขั้ว = เสียบปลั๊ก
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขดลวด = 480W
แรงดันไฟสลับสูงสุด AC = 250 V AC
แรงดันไฟสลับสูงสุด DC = 30 V DC
ความยาว = 28 มม
ความสูง = 36 มม
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย กระแสสลับสูงสุด = 1.2VA