1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตัวเก็บประจุแบบฟิล์ม โพลีโพรพีลีน RS PRO , 440 V AC, ±10%, 2µF, ยึดด้วย แบบยึดด้วยสกรู, MRA440

FILM CAPACITORS

ตัวเก็บประจุแบบฟิล์ม โพลีโพรพีลีน RS PRO , 440 V AC, ±10%, 2µF, ยึดด้วย แบบยึดด้วยสกรู, MRA440
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 506.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความ ความจุ = 2µF
แรงดันไฟฟ้า = 440 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
ชนิดที่มีการยึดติด = แบบยึดด้วยสกรู
ความเผื่อ = ±10%
ชุด = MRA440
ความยาว = 56 มม
ขนาด = 30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 56 มม
อิเล็กทริก = โพลีโพรพีลีน
ชนิดมีขั้ว = แบบยึดด้วยสกรู
ปัจจัย กระจาย = <0.15%

รหัสสินค้า
196-4646 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 506.05

฿ 357.22

FILM CAPACITORS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 196-4646 ในชุด ตัวเก็บประจุแบบฟิล์ม โพลีโพรพีลีน RS PRO , 440 V AC, ±10%, 2µF, ยึดด้วย แบบยึดด้วยสกรู, MRA440