สาย RS PRO สีม่วง 0.6 มม.² สภาพแวดล้อมที่รุนแรง , 20 ขดลวด, 19/0.2 มม., 100 ม.

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    พื้นที่หน้าตัด = 0.6 มม.²
    สี เปลือก = สีม่วง
    เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน = 20 AWG
    คอร์/แกน เกลียว = 19/0.2 มม
    วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = PTFE
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 1.6 มม
    ความยาว = 100 ม
    อัตราแรงดันไฟฟ้า = 600 V
    วัสดุ ตัวนำ = ทองแดง ชุบเงิน
    แบบ ขดลวด = BS3G210
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = 200°C
    อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -75°C
    ความหนาของผนัง ฉนวนกันความร้อน = 0.25 มม
    ทนต่อ = เชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมัน ไฮดรอลิก ของไหล สารหล่อลื่น น้ำมัน

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท