RS PRO สีดำ 0.13 มม.² ขดลวด ตะขอ , 26 AWG, 7/0.16 มม., 100 ม., XLPE

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    พื้นที่หน้าตัด = 0.13 มม.²
    สี เปลือก = ดำ
    เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน = 26 AWG
    คอร์/แกน เกลียว = 7/0.16 มม
    วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = XLPE
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 1.3 มม
    ความยาว = 100 ม
    อัตราแรงดันไฟฟ้า = 300 V
    วัสดุ ตัวนำ = ทองแดง กระป๋อง
    รูปแบบ ขดลวด = UL3266
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +125°C
    อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = 0°C
    ความหนาของผนัง ฉนวนกันความร้อน = 0.4 มม

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท