1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS เม็ดมีด คอนเนค คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานรับน้ำหนักมาก 4 หน้าสัมผัส 10 A ตัวเมีย

HEAVY DUTY POWER CONNECTOR

RS เม็ดมีด คอนเนค คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานรับน้ำหนักมาก 4 หน้าสัมผัส 10 A ตัวเมีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 943.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท = คอนเนคเตอร์ เม็ดมีด
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 10 A
ซีรี่ย์ = RS PRO A
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดงผสม
รูปแบบ ขั้ว = 3+PE
ช่วง = 3 A
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 230 V, 400 V, 600 V
วิธีการ สายต่อปลายสาย = สกรู
จำนวนแถว = 2
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง

รหัสสินค้า
1715721 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 943.71

฿ 666.16

HEAVY DUTY POWER CONNECTOR 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1715721 ในชุด RS เม็ดมีด คอนเนค คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานรับน้ำหนักมาก 4 หน้าสัมผัส 10 A ตัวเมีย