1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RS PRO มินิ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 8 ขั้ว 1 A, 50 V AC/DC ตัวเมีย ตัวยึด สายไฟ【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONNECTORS

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RS PRO มินิ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 8 ขั้ว 1 A, 50 V AC/DC ตัวเมีย ตัวยึด สายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 265.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวนผู้ติดต่อ = 8
เพศ = ตัวเมีย
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง สายไฟ
ขนาด คอนเนคเตอร์ = มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 1 A
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 50 V AC/DC
ชนิดมีชิลด์/ แบบไม่มีชิลด์ = ชนิดมีชิลด์
ซีรี่ส์ = MDN
ตัวเสื้อ วัสดุ เครื่อง = ABS
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดงผสม

รหัสสินค้า
463-439 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 265.23

฿ 187.23

CONNECTORS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 463-439 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RS PRO มินิ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 8 ขั้ว 1 A, 50 V AC/DC ตัวเมีย ตัวยึด สายไฟ