RS PRO 10µF ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ ลีติค 50 V DC, รูทะลุ, กระแสกระเพื่อม 40 กระแสไฟฟ้า (170-1080)

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    ความ ความจุ = 10µF
    แรงดันไฟฟ้า = 50 V DC
    ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
    เทคโนโลยี = อิเล็กโทรไลต์
    ขนาด = 6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 13 มม
    ความสูง = 13 มม
    ความยาว = 13 มม
    อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
    เส้นผ่านศูนย์กลาง = 6 มม
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +105°C
    อายุการใช้งาน = 1,000 ชม
    กระแสไฟฟ้า กระเพื่อม = 40 มิลลิแอมป์
    ปัจจัย กระจาย = 10%