1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตัวปรับสัญญาณ RS PRO อุปกรณ์แปลงสัญญาณ อนาล็อก กระแสไฟฟ้า อินพุตแรงดัน กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต แรงดัน (192-3390)

ISOLATING SIGNAL CONVERTER

ตัวปรับสัญญาณ RS PRO อุปกรณ์แปลงสัญญาณ อนาล็อก กระแสไฟฟ้า อินพุตแรงดัน กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต แรงดัน (192-3390)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,025.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท โมดูล = อุปกรณ์แปลงสัญญาณ อนาล็อก
ประเภทสัญญาณอินพุต = กระแสไฟฟ้า, แรงดัน
ประเภทสัญญาณ เอาต์พุต = กระแสไฟฟ้า, แรงดัน
แรงดันไฟเลี้ยง = 24 → 240 V AC/DC
ช่วง เอาต์พุต = 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 4 → 20 mA
ชนิดที่มีการยึดติด = ตัวยึด รางปีกนก (DIN Rail) ปีกนก
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = -25 → +60°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C

รหัสสินค้า
1923390 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 15,025.64

฿ 10,017.59

ISOLATING SIGNAL CONVERTER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1923390 ในชุด ตัวปรับสัญญาณ RS PRO อุปกรณ์แปลงสัญญาณ อนาล็อก กระแสไฟฟ้า อินพุตแรงดัน กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต แรงดัน (192-3390)