RS PRO ตัวต้านทาน ฟิล์ม คาร์บอน 470kΩ 0.25W ±5%

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    ความต้านทาน = 470kΩ
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 0.25W
    ความเผื่อ = ±5%
    เทคโนโลยี = ฟิล์ม คาร์บอน
    ซีรี่ย์ = RS
    ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ = -700 → 0 ppm/°C
    อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -55°C

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท