RS PRO 47Ω 10% 300W ตัวต้านทาน การพัน ขดลวด แบบปรับได้ 50 ppm/°C

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    ความต้านทาน = 47Ω
    ความเผื่อ = 10%
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 300W
    ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ = 50 ppm/°C
    ลักษณะ สายต่อปลายสาย = แท็บ
    เทคโนโลยี = ขดลวด พัน
    รูปแบบการติดตั้ง = เหล็กยึด
    ลักษณะ เคส = วุ้นเคลือบฟัน
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +400°C

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท