(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ฉนวนกันความร้อน = แบบมีฉนวน
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = ไวนิล
เส้นผ่านศูนย์กลาง แหวน ใน = 8.4 มม
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ mm² = 0.5 mm²
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG = 22AWG
ขนาด สตัด = M8
สี = สีแดง
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ดีบุก
ความหนา = 0.75 มม
ความยาวรวม = 27.8 มม
ชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดง | ขนาด สตัด | M8 |
---|---|---|---|---|---|
RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number | 613-9299 | สอดคล้องขนาด ขดลวด | 1.5 ถึง 0.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 613-9299 ในชุด หางปลากลม แบบมีฉนวน RS PRO ขนาด สตัด M8 ขนาด ขดลวด 0.5 มม.² ถึง 1.5 มม.² สีแดง ความยาว 27.8 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง