หางปลากลม แบบมีฉนวน RS PRO ขนาด สตัด 4.3 มม. ขนาด ขดลวด 0.5 มม.² ถึง 1.5 มม.² สีแดง ความยาว 21.8 มม.

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    ฉนวนกันความร้อน = แบบมีฉนวน
    วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = ไนล่อน
    เส้นผ่านศูนย์กลาง แหวน ใน = 4.3 มม
    ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ mm² = 0.5 mm²
    ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG = 16AWG
    ขนาด สตัด = 4.3 มม
    สี = สีแดง
    วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดง
    ความหนา = 0.75 มม
    ความยาวรวม = 21.8 มม
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +105°C

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    1788637 | หางปลากลม แบบมีฉนวน RS PRO ขนาด สตัด 4.3 มม. ขนาด ขดลวด 0.5 มม.² ถึง 1.5 มม.² สีแดง ความยาว 21.8 มม. | RS Pro | MISUMI ประเทศไทย