1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

TeSys GV2 - กล่องหุ้มสำหรับ TeSys GV2ME

SCHNEIDER ELECTRIC

TeSys GV2 - กล่องหุ้มสำหรับ TeSys GV2ME
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 925.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

กล่องสำหรับเทอร์นัล-แมกเนติกเซอร์กิ เซอร์กิตเบรกเกอร์ GV2ME                                       

รุ่นระดับการป้องกันจำนวนการติดตั้งด้านข้างที่เป็นไปได้
บล็อก หน้าสัมผัสเสริม
บน GV2ME
การอ้างอิงน้ำหนักขนาดโดยรวม
WxHxD
ด้าน LHด้าน RHกิโลกรัมmm
การติดตั้ง พื้นผิว ,
แบบมีฉนวน สองชั้นพร้อมตัวป้องกัน
ตัวนำ
ฝาปิดผนึก
IP4111GV2MC010.29093 × 147 × 84

รายละเอียดสินค้า

TeSys สตาร์ทเตอร์ เตอร์แบบปิด , กล่องเปล่า สำหรับ เซอร์กิตเบรกเกอร์ แม่เหล็กความร้อน GV2ME ตู้ติดตั้ง พื้นผิว พร้อม สกรู ยึด 2 ช่องสำหรับ เคเบิ้ลแกลนด์/อุปกรณ์ยึดสายไฟ ด้านบนและด้านล่าง ฝาปิดแบบซีลได้ ตัวเครื่อง โพลีคาร์บอเนต แบบมีฉนวน สองชั้นพร้อม ตัวนำ ป้องกัน การป้องกัน IP41 ติดตั้งกับ เบรกเกอร์ มอเตอร์ GV2ME และปุ่มสตาร์ท- หยุดฉุกเฉิน GV2K (ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก) สามารถติดตั้งบล็อกหน้า หน้าสัมผัสเสริม 1 ด้าน GVAD, GVAM, GVAD ทั้งสองด้านของ GV2ME (ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก) เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60947-2 และ IEC 60947-4-1 ซึ่งเป็น Green Premium (สอดคล้องตามมาตรฐาน /REACh)

รหัสสินค้า
GV2MC01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 925.00

฿ 652.96

SCHNEIDER ELECTRIC 1 ชิ้น 60 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูง(mm) 147 mm ความลึก(mm) 84 mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GV2MC01 ในชุด TeSys GV2 - กล่องหุ้มสำหรับ TeSys GV2ME