ใหม่! Pro-face HMI ST6000 Series

แบรนด์ :
PROFACE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ซีรีส์ ST6000 นำเสนอการแสดงผลที่เหนือชั้นกว่าที่เคย เข้าสู่ตลาด Basic HMI ซึ่งไม่มีผลิตภัณฑ์รุ่นใดที่ทำได้สำเร็จ เราได้ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงความสามารถในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลข้อมูลของเครื่องจักร

    สามารถเทียบรุ่นจาก "GP4000 series W รุ่น" เป็น "ST6000 series (GP-pro EX)"

    ซีรีส์ ST6000
     
    ST-6700WAST-6600WAST-6500WAST-6400WAST-6200WA
    รุ่น: PFXST6700WADรุ่น: PFXST6600WADรุ่น: PFXST6500WADรุ่น: PFXST6400WADรุ่น: PFXST6200WAD
    รุ่น: PFXST6700WADEรุ่น: PFXST6600WADEรุ่น: PFXST6500WADEรุ่น: PFXST6400WADEรุ่น: PFXST6200WADE


    ♦ แนวทางการเปลี่ยนจาก GP4000 Series W Model → ST6000 Series (GP Pro EX)

    แนวทางนี้จะแนะนำขั้นตอนการเปลี่ยนหน่วยจาก “GP4000 Series W Model” เป็น “ST6000 Series (GP-Pro EX)”
    รุ่นทดแทนที่แนะนำมีดังต่อไปนี้
    รุ่นที่ใช้งานรหัสรุ่นสินค้าทดแทนที่แนะนำ
    GP-4201TWPFXGP4201TADWPFXST6200WADE
    GP-4201TPFXGP4201TADPFXST6200WADE
    GP-4301TWPFXGP4301TADWPFXST6300TADE
    GP-4401TPFXGP4401TADPFXST6400WADE
    GP-4501TWPFXGP4501TADWPFXST6500TADE

    ♦ การกำหนดหมายเลขรุ่น

      โมดูลแสดงผล:   PFXST6 *  00  W  A  DE
      (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
    (1) ขนาด(2) ชนิด(3) ความละเอียด(4) จอสัมผัส(5) พาวเวอร์ซัพพลาย /
    ซอฟท์แวร์ที่มีให้และอื่น ๆ
    715"00รับแล้วWTFT กว้างAอนาล็อกDDC / น้ำเงิน
    612"      DEDC / GP-Pro EX
    510"        
    47"        
    24"        

    ♦ สเปคจอแสดงผล

    ชื่อผลิตภัณฑ์ST-6700WAST-6600WAST-6500WAST-6400WAST-6200WA
    รหัสรุ่นPFXST6700WAD (สีน้ำเงิน)PFXST6600WAD (สีน้ำเงิน)PFXST6500WAD (สีน้ำเงิน)PFXST6400WAD (สีน้ำเงิน)PFXST6200WAD (สีน้ำเงิน)
    PFXST6700WADE
     (GP-Pro EX)
    PFXST6600WADE
     (GP-Pro EX)
    PFXST6500WADE
     (GP-Pro EX)
    PFXST6400WADE
     (GP-Pro EX)
    PFXST6200WADE
     (GP-Pro EX)
    ประเภทการแสดงผลTFT LCD สี
    ขนาดหน้าจอกว้าง 15.6 นิ้วกว้าง 12.1 นิ้วกว้าง 10.1 นิ้วกว้าง 7.0 นิ้วกว้าง 4.3 นิ้ว
    ความละเอียด1,366 x 768 พิกเซล (FWXGA)1,280 x 800 พิกเซล (WXGA)1,024 x 600 พิกเซล (WSVGA)800 x 480 พิกเซล (WVGA)480 x 272 พิกเซล
    พื้นที่แสดงผลที่มีประสิทธิภาพ344.23 x 193.54 มม.
     (13.55 x 7.62 นิ้ว)
    261.12 x 163.2 มม.
     (10.28 x 6.43 นิ้ว)
    222.72 x 125.28 มม.
     (8.77 x 4.93 นิ้ว)
    154.08 x 85.92 มม.
     (6.07 x 3.38 นิ้ว)
    95.04 x 53.86 มม.
     (3.74 x 2.12 นิ้ว)
    สีแสดงผล16 ล้านสี
     สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสีที่แสดงผล กรุณาดูคู่มือของซอฟท์แวร์แก้ไขหน้าจอของคุณ
    แบล็คไลท์LED สีขาว (ไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้) เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
    อายุการใช้งานไฟแบ็คไลท์50,000 ชั่วโมงขึ้นไป (การทำงานต่อเนื่องที่ 25°C [77°F] ก่อนที่ความสว่างของแสงพื้นหลังจะลดลงเหลือ 25%)
    การควบคุมความสว่าง16 ระดับ (ปรับด้วยจอสัมผัสหรือซอฟท์แวร์)
    ประเภทจอสัมผัสฟิล์มรีซิสทีฟ (อนาล็อก, สัมผัสเดียว)
    ความละเอียด จอสัมผัส1,024 x 1,024
    อายุการใช้งานจอสัมผัส1,000,000 ครั้งขึ้นไป

    ♦ รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้า
    ชื่อผลิตภัณฑ์ST-6700WAST-6600WAST-6500WAST-6400WAST-6200W
    รหัสรุ่นPFXST6700WAD (สีน้ำเงิน)PFXST6600WAD (สีน้ำเงิน)PFXST6500WAD (สีน้ำเงิน)PFXST6400WAD (สีน้ำเงิน)PFXST6200WAD (สีน้ำเงิน)
    PFXST6700WADE
    (GP-Pro EX)
    PFXST6600WADE
    (GP-Pro EX)
    PFXST6500WADE
    (GP-Pro EX)
    PFXST6400WADE
    (GP-Pro EX)
    PFXST6200WADE
    (GP-Pro EX)
    แรงดันขาเข้าที่เกี่ยวข้อง24 Vdc
    ขีดจำกัดแรงดันขาเข้า19.2 ถึง 28.8 V DC
    แรงดันไฟตก10 ms หรือน้อยกว่า5 ms หรือน้อยกว่า2 ms หรือน้อยกว่า
    การใช้พลังงานสูงสุด18.5 W10.4 W12.6 W9 วัตต์6.9 W
    เมื่อไม่ได้จ่ายพาวเวอร์ซัพพลาย
    ให้กับอุปกรณ์ภายนอก
    15 W หรือต่ำกว่า9.6 W หรือน้อยกว่า5.5 W หรือน้อยกว่า3.6 W หรือต่ำกว่า
    เมื่อหน้าจอปิด
    ไฟแบ็คไลท์จะดับ
    (โหมดสแตนด์บาย)
    5.4 W หรือน้อยกว่า5.9 W หรือน้อยกว่า4.6 W หรือต่ำกว่า3.6 W หรือต่ำกว่า2.8 W หรือน้อยกว่า
    กระแสพุ่งเข้า30 A หรือน้อยกว่า
    ความคงทนต่อสัญญาณรบกวนแรงดันรบกวน: 1,000 Vp-p, ระยะเวลาพัลส์: 1 μs, เวลาพัลส์ขึ้น: 1 ns (ผ่านเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน)
    ความทนแรงดันไฟฟ้า1,000 Vac, 20 mA เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างขั้วต่อประจุและขั้วต่อ FG)
    ความต้านทานของฉนวน500 V DC, 10 MΩ ขึ้นไป
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
    ใหม่! Pro-face HMI ST6000 Series | PROFACE | MISUMI ประเทศไทย