(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- Micro PLC ออกแบบมาเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ รวบรวมข้อมูลและ ระบบสื่อสาร ระหว่าง เครื่องจักร กับ เครื่องจักร
- ประเภท CP2E-N: รุ่น เครือข่ายมีการเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) + การ การวางตำแหน่ง 4 แกน
[คุณสมบัติ]
· พอร์ต เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) แบบฝัง ตัว 2 พอร์ตพร้อม ฟังก์ชั่น สวิตชิ่ง เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet): พร้อมสำหรับ ระบบสื่อสาร ระหว่าง เครื่องจักร กับ เครื่องจักร (แบบ CP2E-N)
· มากถึงสามพอร์ตอนุกรม: เปิดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ซีเรียล (แบบ CP2E-N)
· ฟังก์ชั่น การวางตำแหน่ง สี่แกนพร้อมการแก้ไข เชิงเส้น (แบบ CP2E-N)
· การทำงานและการสำรองข้อมูลโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ช่วยลด งานซ่อมบำรุง
· บล็อก ฟังก์ชั่น และข้อความที่มีโครงสร้างช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโปรแกรม
· ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงานตั้งแต่ -20 ถึง 60°C เพื่อการใช้งานที่เชื่อถือได้ในการใช้งานพิเศษ
· LED แสดงสถานะ เทอร์มินอล Input/Output เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนอินพุต (จุด) | จำนวนเอาต์พุต (จุด) | พาวเวอร์ซัพพลาย | จำนวนจุด | ประเภทเอาต์พุต | การกินกระแสไฟฟ้า (5 V DC) | การกินกระแสไฟฟ้า (24 V DC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,945.00 ฿ 5,390.19 | PLC CPU | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 8 จุด | 6 จุด | 100 ถึง 240 V AC | ยูนิต CPU ที่มี 14 จุด | รีเลย์ | 0.15 A | 0.05 A | ||
฿ 8,453.00 ฿ 6,763.25 | PLC CPU | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 16,863.00 ฿ 11,466.84 | PLC CPU | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 จุด | 8 จุด | 100 ถึง 240 V AC | ยูนิต CPU ที่มี 20 จุด | รีเลย์ | 0.17 A | 0.06 A | ||
฿ 16,376.00 ฿ 11,135.68 | PLC CPU | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 12 จุด | 8 จุด | 24 VDC | ยูนิต CPU ที่มี 20 จุด | รีเลย์ | 0.17 A | 0.06 A | ||
฿ 16,863.00 ฿ 11,466.84 | CPUCPU | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 12 จุด | 8 จุด | 100 ถึง 240 V AC | ยูนิต CPU ที่มี 20 จุด | ทรานซิสเตอร์ (Sinking) | 0.27 A | 0.02 A | ||
฿ 17,212.00 ฿ 11,704.16 | CPUCPU | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 12 จุด | 8 จุด | 24 VDC | ยูนิต CPU ที่มี 20 จุด | ทรานซิสเตอร์ (Sinking) | 0.27 A | A 0.02 A | ||
฿ 21,000.00 ฿ 12,600.00 | PLC CPU | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 จุด | 12 จุด | 100 ถึง 240 V AC | ยูนิต CPU ที่มี 30 จุด | รีเลย์ | 0.41 A | 0.07 A | ||
฿ 21,000.00 ฿ 12,600.00 | PLC CPU | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 จุด | 12 จุด | 24 VDC | ยูนิต CPU ที่มี 30 จุด | รีเลย์ | 0.37 A | 0.07 A | ||
฿ 21,000.00 ฿ 12,600.00 | PLC CPU | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 จุด | 12 จุด | 100 ถึง 240 V AC | ยูนิต CPU ที่มี 30 จุด | ทรานซิสเตอร์ (Sinking) | 0.52 A | 0.03 A | ||
฿ 21,000.00 ฿ 11,379.90 | PLC CPU | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 จุด | 12 จุด | 24 VDC | ยูนิต CPU ที่มี 30 จุด | ทรานซิสเตอร์ (Sinking) | 0.51 A | 0.03 A | ||
฿ 26,765.00 ฿ 14,503.95 | PLC CPU | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 จุด | 16 จุด | 100 ถึง 240 V AC | ยูนิต CPU ที่มี 40 จุด | รีเลย์ | 0.39 A | 0.09 A | ||
฿ 23,100.00 ฿ 16,306.29 | PLC CPU | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24 จุด | 16 จุด | 24 VDC | ยูนิต CPU ที่มี 40 จุด | รีเลย์ | 0.39 A | 0.09 A | ||
฿ 26,353.00 ฿ 15,811.80 | CPUCPU | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 24 จุด | 16 จุด | 100 ถึง 240 V AC | ยูนิต CPU ที่มี 40 จุด | ทรานซิสเตอร์ (Sinking) | 0.59 A | 0.03 A | ||
฿ 21,875.00 ฿ 15,441.56 | PLC CPU | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24 จุด | 16 จุด | 24 VDC | ยูนิต CPU ที่มี 40 จุด | ทรานซิสเตอร์ (Sinking) | 0.59 A | 0.03 A | ||
฿ 28,412.00 ฿ 15,396.46 | PLC CPU | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 36 จุด | 24 จุด | 100 ถึง 240 V AC | ยูนิต CPU ที่มี 60 จุด | รีเลย์ | 0.44 A | 0.13 A | ||
฿ 28,412.00 ฿ 17,047.20 | PLC CPU | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 36 จุด | 24 จุด | 24 VDC | ยูนิต CPU ที่มี 60 จุด | รีเลย์ | 0.44 A | 0.13 A | ||
฿ 28,412.00 ฿ 15,396.46 | CPUCPU | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 36 จุด | 24 จุด | 100 ถึง 240 V AC | ยูนิต CPU ที่มี 60 จุด | ทรานซิสเตอร์ (Sinking) | 0.71 A | 0.03 A | ||
฿ 28,412.00 ฿ 17,047.20 | CPUCPU | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 36 จุด | 24 จุด | 24 VDC | ยูนิต CPU ที่มี 60 จุด | ทรานซิสเตอร์ (Sinking) | 0.71 A | 0.03 A |
กำลังโหลด …
ความจุของโปรแกรม(B) | 10K สเต็ป (ความจุ FB: 10K สเต็ป) | ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล | 16K คำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง