1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบแยกส่วนพร้อมรีโมทถ่ายโอน acti 9 iPRD

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบแยกส่วนพร้อมรีโมทถ่ายโอน acti 9 iPRD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,150.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Acti9 iPRF1, PRD1 type 1 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากฟ้าผ่าโดยตรง
การติดตั้งอุปกรณ์ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ประเภท 1 หรือประเภท 1+2 เป็นข้อบังคับทุกครั้งที่มีสายล่อฟ้า
โดยได้รับการทดสอบและจัดอันดับตามคลื่น กระแสไฟฟ้า มาตรฐานที่ 10/350 µs เช่นเดียวกับใน IEC/EN 61643-11:2011
อิมพัลส์ปล่อย กระแสไฟฟ้า iimp:
- 12.5 kA สำหรับ Acti9 iPRF1 12.5r เหมาะสำหรับอาคารที่มีระดับการป้องกัน III และ IV
- 25 kA สำหรับ Acti9 PRD1 25r และ 35 kA สำหรับ Acti9 PRD1 master เหมาะสำหรับอาคารที่มีระดับการป้องกัน I และ II

รหัสสินค้า
A9L08501
A9L20501
A9L20601
A9L40101
A9L40301
A9L40400
A9L40501
A9L40601
A9L65501
A9L65601
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานSurge Arrester Class คำอธิบายเสา การส่งสัญญาณระยะไกล

฿ 3,150.00

SURGE ACTI9 IPRD8R 1P+N REMOTE 1 ชิ้น 75 วัน 10ประเภท 2 + 31P + Nกับ

฿ 3,540.00

SURGE ACTI9 IPRD20R 1P REMOTE 1 ชิ้น 60 วัน 10พิมพ์ครั้งที่ 21P + Nกับ

฿ 9,060.00

SURGE ACTI9 IPRD20R 3P+N REMOT 1 ชิ้น 60 วัน 10พิมพ์ครั้งที่ 23P + Nกับ

฿ 5,658.00

SURGE ACTI9 IPRD40R 1P REMOTE 1 ชิ้น ขอราคา 10พิมพ์ครั้งที่ 21Pกับ

฿ 7,680.00

SURGE ACTI9 IPRD40R 3P REMOTE 1 ชิ้น 60 วัน 10พิมพ์ครั้งที่ 23Pกับ

฿ 10,902.00

SURGE ACTI9 IPRD40 4P 1 ชิ้น 75 วัน 10พิมพ์ครั้งที่ 24Pไม่มี

฿ 5,460.00

SURGE ACTI9 IPRD40R 1P+N REMOT 1 ชิ้น 75 วัน 10พิมพ์ครั้งที่ 21P + Nกับ

฿ 10,920.00

SURGE ACTI9 IPRD40R 3P+N REMOT 1 ชิ้น 60 วัน 10พิมพ์ครั้งที่ 23P + Nกับ

฿ 9,840.00

SURGE ACTI9 IPRD65R 1P+N REMOT 1 ชิ้น 2 วัน 10พิมพ์ครั้งที่ 21P + Nกับ

฿ 15,300.00

SURGE ACTI9 IPRD65R 3P+N REMOT 1 ชิ้น 60 วัน 10พิมพ์ครั้งที่ 23P + Nกับ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากประเภท เครือข่ายจำหน่ายไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าสูงสุดต่อเนื่อง(V) 350 V พิกัดแรงดันไฟฟ้าทำงาน(V) 230/400 V AC (+/- 10 %) ที่ 50/60 Hz
โหมด ติดตั้ง คลิป- บน อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail)