1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Shunt trip release พร้อม OC หน้าสัมผัส

Shunt trip release พร้อม OC หน้าสัมผัส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,482.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- อุปกรณ์เสริมทางไฟฟ้ารวมกับ เซอร์กิตเบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า ไฟ ตกค้าง iID ; พวกเขาเปิดใช้งานการสะดุดหรือบ่งชี้ ตำแหน่ง ระยะไกล (เปิด/ปิด/สะดุด) เมื่อไฟฟ้าขัดข้อง
- ยึดด้วย คลิปหนีบ (ไม่มี เครื่องมือ) ทางด้านซ้ายของ เบรกเกอร์
- เดอะ IOF / SD + ของเสริมเป็น 2-in - 1 ผลิตภัณฑ์: สวิตช์แบบเลือกค่า+ SD หรือของ + ของ
- iOF+SD24 auxiliary สามารถรายงานข้อมูลสถานะเปิด/ปิด (OF) และการสะดุดของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (SD) โดยเจตนาหรือผิดพลาดไปยัง Acti9 smartlink หรือ ตัวควบคุม PLC ผ่านอินเทอร์เฟซ TI24 (24 V DC)

รหัสสินค้า
A9A26946
A9A26947
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม

฿ 1,482.00

CIRCIT BRAEAKER OPTION 1 ชิ้น 60 วัน 10100: 415 V AC 50/60 Hz
110...130 V DC

฿ 2,070.00

CIRCIT BRAEAKER OPTION 1 ชิ้น 60 วัน 1048 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์
48 V DC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง 18 mm ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -25…50 °C องค์ประกอบหน้าสัมผัสสัญญาณ 1 C/O
โหมด ติดตั้ง คลิปบน รางปีกนก (DIN Rail)