เซอร์กิตเบรกเกอร์ EasyPact MVS N ชนิดยึดอยู่กับที่ 50KA พร้อมยูนิตตัดกระแสไฟฟ้า

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กลุ่มสินค้า EasyPact MVS เป็นตัวเลือกที่ง่ายดายสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์และสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าสูง
มอบประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่ต้องการสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ตั้งแต่ 800 ถึง 4,000 A พร้อมกับมอบสินค้าที่คุ้มค่าแก่การลงทุน โดยไม่ลดคุณภาพ
[รายละเอียดจำเพาะ]
- ขนาดเฟรมเดี่ยวตั้งแต่ 800 ถึง 4,000 A
- พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดถึง 690 V AC
- ประสิทธิภาพในการตัดกระแส (Icu) 50 kA/ 65 kA ที่ 220 - 440 V AC และ 42 kA/ 50 kA ที่ 690 V AC
- ชนิดถอดออกได้และยึดอยู่กับที่
- โครงสร้างแบบ 3 โพลและ 4 โพล
- ยูนิตควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ไมโครลอจิกมาพร้อมกับการตรวจสอบกระแสและแรงดันไฟฟ้า
- ระยะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของชิ้นส่วนช่วยและอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งได้ในสถานที่
- สอดคล้องตามมาตรฐานระดับนานาชาติ IEC 60947-2 สำหรับเบรกเกอร์และ IEC 60947-3 สำหรับตัวตัดการเชื่อมต่อ
[การใช้งาน]
เหมาะกับการใช้งานส่วนใหญ่สำหรับป้องกัน วัด ตรวจสอบในการใช้งานมาตรฐาน
- อาคารพาณิชย์
- ไซต์อุตสาหกรรม
- การใช้งานและแจกจ่ายไฟฟ้า